19 tums utrustningshylla, justerbar i djup, 430W 250D, RAL 7021
19 tums utrustningshylla, justerbar i djup, 430W 250D, RAL 7021
Katalog#: 20118-786
Schroff 19-tums utrustningshylla med 10 kg blykapacitet hjälper rackansvariga att ta in viktig utrustning i skåpet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Djupet kan justeras i steg om 25 mm, framåtutsprång min. 26 mm
- Installationshöjd 2 U
- Statisk lastkapacitet 15 kg
Specifikationer
Produktattribut
Installationshandbok/instruktionsblad
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.