Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

19 cable entry Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

19-tums Kabelkanaler, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021

Katalog#: 20118-768

19-tums enhet för enkel och effektiv kabelhantering (kabelkanal).

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser CAD Relaterade tillbehör Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us