Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

87927-992 light grey4.tif Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Frontpanel på 19 tum, plast, 1 U, snäppfäste och clip-on, ABS, RAL 7035, 10 st

Katalog#: 87927-991

19-tums plastklämma på frontpaneler med estetisk design är speciellt gjorda för datakom vertikal. De enkla clip-on panelerna hjälper till med luftflödeshantering och ger samtidigt ett tilltalande utseende för nätverksracket.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser CAD Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us