Skip to main content

Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Modular system frames Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Cadre sisteme modulare | Distribuţia energiei electrice, MSMSF

The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Thickness 0.08in
Thickness 2mm
Color Light Gray
Material Oţel Zincat
Finish Vopsit Pulbere
Color Code RAL 7035
Data Copied
Metric   |   Imperial
Beneficii
Resurse Videoclip
FS modular system

Play

Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.