Suporturi fixe | Distribuţia energiei electrice, MSMPF01
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suporturi fixe | Distribuţia energiei electrice, MSMPF01
A bracket to mount a DIN-rail to allow for mounting of modular components in the modular system profiles. Cost effective solution for panel builders.
Detalii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Suport pentru montarea unei şine DIN pentru a permite montarea componentelor modulare în profilurile de sistem modulare. Soluţie rentabilă pentru tablotieri.
- Material: Oţel galvanizat de 2.5 mm.
- Cantitate pachet: 2 perechi.
- Cerințe montaj: Se montează pe cadrele de sisteme modulare.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.