Contrapanouri | Distribuţia energiei electrice, MSMPN
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Contrapanouri | Distribuţia energiei electrice, MSMPN
The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Contrapanou pentru instalarea disjunctoarelor. Adecvat pentru conexiunile pe partea stângă şi dreaptă.
- Material: Oţel galvanizat de 1.5 mm.
- Cantitate pachet: 1 piesă cu material de montaj.
- Cerințe montaj: Se montează pe cadrele de sisteme modulare cu MSMPA01 sau MSMPF01.
Specificații
| Finish | Plated |
| Material | Oțel |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.