RFS Reinforced nVent ERIFLEX Flexibar Support
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
RFS Reinforced nVent ERIFLEX Flexibar Support
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Supports up to eight conductors in parallel
- Ensures correct spacing for optimum cooling
- Easy to install
- Spacers are halogen free
- RoHS compliant
Specificații
| Material | Stainless Steel 304 (EN 1.4301);Polyamide |
Certifications
CE, ERIFLEX IFBS
English
EN IEC 61439-1
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.