Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit


Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels
- Mechanically reinforced
- Includes mounting holes for direct fixing of protection screen
- Installs quickly and easily
- Halogen free
- RoHS compliant
Specificații
Busbar Width | 1.970" - 3.15" |
Busbar Width | 50 - 80 mm |
Max Working Voltage, IEC (Ui) | 1000;1500 |
Complies With | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |
Flammability Rating | UL® 94V-0 |
Working Temperature | -40 to 130 °C |
Working Temperature | -40 to 266 °F |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.