nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent ERIFLEX Flexibar Advanced Kit
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Connects busbar to fixed switchgear
- Kit includes preformed nVent ERIFLEX Flexibar Advanced with punched ends and end covers
- Kit can be used in three configurations
- Insulated by high-resistance, halogen free, flame retardant and low smoke material with less than 20% contact with conductor for high flexibility
- Tinned copper allows for copper or aluminum conductor connections
- RoHS compliant
Specificații
| Halogen Free Rating | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-1 |
| Smoke, Toxicity and Acidity Rating | IEC® 60754-2 |
| Low Smoke Rating | IEC® 61034-2;ISO 5659-2;UL® 2885 |
| UV Resistance Rating | UL® 854;UL® 2556 |
| Flammability Rating | UL® 94V-0 |


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.