Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH41634.eps image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit Flat 3 Poles

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Insulation Voltage 1000;1500
Dielectric Strength, UL 1500;1500
Dielectric Strength, IEC 61439.1 3500 VAC @ 1 min
Finish Electrogalvanized
Complies With IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1;IEC® 61914
Halogen Free Rating IEC® 60754-1
Low Smoke Rating ISO 5659-2
Flammability Rating UL® 94V-0
Working Temperature -40 to 130 °C
Working Temperature -40 to 266 °F
Data Copied
Metric   |   Imperial
Installation Standard AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse
CAD
Videoclip
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy