nVent ERIFLEX FleXbus Scissor
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
      
        nVent ERIFLEX FleXbus Scissor
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Videoclip
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Caracteristici
- Scissor is used to cut the FleXbus Conductor over length
 - Precision-ground, hardened blades
 - Allows for a clean, smooth cut without causing crushing or deformation
 - One-hand operation using ratchet principle
 - Requires little hand force due to very high-transmission ratio
 - Two-stage ratchet drive for easy cutting
 - Compact, light design allows for simple handling, even in confined areas
 - Guard provides added safety
 - High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
 
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Specificație tehnică
Certifications
        IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
      
      
              
          English,French
        
      
          
      IEC 61439-1
    
      





- Avertizare
 - Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.