nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier Dispenser FFBD


nVent ERIFLEX FleXbus Foam Barrier Dispenser FFBD
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Suitable to be used to apply the FBS Foam Barrier
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Manual tehnic
Specificație tehnică
Certifications
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1







- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.