MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Shearing Tool
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Shearing Tool
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Cuts nVent ERIFLEX Flexibar quickly and accurately without burrs or deformation
- Cuts through the insulation without damaging it
- Maximum nVent ERIFLEX Flexibar shearing 5x32x1
- Adjustable abutment for identical and repetitive cuttings
- Abutment and indicator allow for easy cutting of 45° chamfers
- Elastomer edge near the blade helps to prevent jamming from shavings
- Replacement blade available
- RoHS compliant
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.