FTCB Flat Braid in Coil, Tinned Copper


FTCB Flat Braid in Coil, Tinned Copper
Detalii
Resurse
Produse conexe
Caracteristici
- Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications
- Non-magnetic material
- Tinned finish provides a theft-deterrent appearance
Specificații
Wire Diameter | 0.01" |
Wire Diameter | 0.15mm |
Material | Copper |
Finish | Tinned |
Catalog
Certifications
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.