FS Spacer Clamp


FS Spacer Clamp
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation
- Ensures correct spacing for optimum cooling
- Supports up to four conductors in parallel
- Easy to install
- Spacers are halogen free
- RoHS compliant
Specificații
Finish | Electrogalvanized |
Flammability Rating | UL® 94HB |
Working Temperature | -40 to 130 °C |
Working Temperature | -40 to 266 °F |
Certifications
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.