FBS Flat Busbar Support
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
FBS Flat Busbar Support
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- Support for threaded busbars
- Three phase with neutral circuit
- Plastic positioning pin for bar location
- Adjusts quickly to accommodate multiple busbar widths
- Protection screen can be fixed using spacers
- A ground can be mounted on either side
- Halogen free
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.