EB-142/166 Earthing and Neutral Busbar
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EB-142/166 Earthing and Neutral Busbar
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Use to connect several earthing conductors
- Chamfered holes allow for easy connections
- Main terminal clamp available for thicker conductors
- Nickel platiing is corrosion resistant
- Single or dual support brackets available for attaching busbar to DIN rail
- Rigid bar
- Cut to length as needed
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Specificații
| Material | Brass |
| Finish | Nickel Plated |
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.