Earthing and Neutral Busbar with Green/Yellow DIN Rail Clip
        
        Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
      
        Earthing and Neutral Busbar with Green/Yellow DIN Rail Clip
Earthing and Neutral Busbars with Green/Yellow DIN Rail Clips are used to connect multiple earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, wind and solar power generation and in data centers.
                                      Detalii
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Resurse
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                      Produse conexe
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
  
      
    
  
        
                                          Caracteristici
- Use to connect several earthing conductors
 - Easy for the installer to add connections
 - Chamfered holes allow for easy connections
 - Rigid bar
 - Quick and easy installation on DIN rail
 - Halogen free
 - RoHS compliant
 
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
 - Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.