Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

PH2307.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Typical Application Current Rating 400 - 4500 A
Max Working Voltage, IEC (Ui) 1000;1500
Finish Electrogalvanized
Complies With IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating UL® 94V-0
Working Temperature -40 to 130 °C
Working Temperature -40 to 266 °F
Data Copied
Metric   |   Imperial

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse CAD
Videoclip
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy