BSC-125A Four Pole Insulating Support


BSC-125A Four Pole Insulating Support
Detalii
Resurse
CAD
Produse conexe
Caracteristici
- Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system
- Protection screen can be attached directly to the support
- Includes screws to mount threaded copper busbars
- Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws
- Halogen free
- RoHS compliant
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.