Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

PH1905.jpg image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Filtro de redução de surtos TSG, trifásico

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Amplitude da corrente de carga nominal 400 - 2000 A
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Proteção de Back-up contra sobrecorrente para unidades classificadas de 40 A e 63 A
Classificação da Alimentação Classificação mínima de disjuntores Classificação mínima de fusíveis
500 A (10 kAIC Max) 100 A 40 A
750 A (15 kAIC Max) 100 A 63 A
1000 A (20 kAIC Max) 125 A 80 A
2000 A (43 kAIC Max) 160 A 100 A

Diagramas

Recursos
Produtos relacionados
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar