Filtro de redução de surtos série N, monofásico
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Filtro de redução de surtos série N, monofásico
Detalhes
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Proteção de alto desempenho, incorporando as tecnologias Spark Gap e Transient Discriminating (TD)
- Classificação de alto índice de sobretensão ideal para aplicações de entrada em serviço crítica e exposta
- Reduz voltagens de passagem e o aumento da taxa de tensão (dv/dt), e ajuda a proporcionar ótima proteção para equipamentos eletrônicos
- Extrema confiabilidade e projeto simplificado com conexão direta da entrada para a saída
- Amplos LED de status e diagnóstico interno no painel frontal
Especificações
| Classificações AS1768 | ||
| Número da peça | SRF163N | SRF1125N |
| Tensão operacional contínua máxima | 310 V CA | |
| Corrente de Surto Máxima, L-N | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
| Corrente de Surto Máxima, N-PE | 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs | |
| Nível de Tensão de Proteção L-N | 150 V @ 3 kA 8/20 μs 200 V @ 20 kA 8/20 μs | 250 V @ 3 kA 8/20 μs 350 V @ 20 kA 8/20 μs |
| Classificações IEC 61643-11 | ||
| Número da peça | SRF163N | SRF1125N |
| Tensão operacional contínua máxima (Uc) | 255 V CA | |
| Sobretensão Temporária, L-N | 442 V CA 2 horas | |
| Sobretensão Temporária, N-PE | 1200 V CA 200 ms | |
| Corrente de impulso (Iimp) | 10kA 10/350 μs | |
| Nível de Tensão de Proteção (Up), L-N @ entrada | 450 V | |
| Corrente nominal de descarga (In) | 20kA 8/20 μs | |
| Nível de Tensão de Proteção (Up), L-N @ entrada | 450 V | 500 V |
| Queda de tensão | 0,1 % Max | |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
CE, ERICO SRF Series
English
EN 61643-11
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.