Supressor da entrada de serviço(P), 40 kA DC
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Supressor da entrada de serviço(P), 40 kA DC
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Projeto de gabinete compacto NEMA®-4X pode ser montado de forma embutida ou instalado em um pequeno espaço
- Classificação máxima de sobretensão de 40 kA 8/20 μs proporciona proteção adequada para entrada em serviço e painéis de distribuição
- Suporte de montagem disponível para montagem dentro do plano inverso do painel
Especificações
Brochura
Folha de garantia
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.