Supressor da entrada de serviço (B), 160 kA
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Supressor da entrada de serviço (B), 160 kA
A Série SES160B de dispositivos de proteção contra sobretensão (SPD) da nVent ERICO oferece proteção econômica contra transientes danosos e correntes de sobretensão. SPD listado como cUL® 1449 para locais de tipos 1 ou 2. Permite a instalação de painéis de serviço na linha ou carga, sem necessidade de disjuntores. Com classificação para sobretensão de 160 kA por fase, o SES160B está preparado para locais na categoria C. As aplicações incluem entrada de serviço, distribuição, painéis de filial, MCC, painéis de iluminação, AVAC e mais. Com classificação de gabinete NEMA® 4X, esta série de produtos está preparada para aplicações externas.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Classificação máxima de sobretensão de 160 kA 8/20 µs por fase
- Excelente fixação e baixas classificações de proteção de tensão UL
- Inclui alarme de relé para perda de energia/fase e status da integridade SPD
- Projeto compacto pode ser montado diretamente ao painel ou instalado em espaços pequenos
- Placa opcional de montagem de descarga
- Garantia limitada a cinco anos
- Garantia limitada a cinco anos
Especificações
Brochura
Folha de garantia
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 No. 269.1/269.2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
DoC, ERICO SES160
English
AS/NZS 3820:2020
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.