Proteção contra surto fotovoltaico Classe II PVT2
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Proteção contra surto fotovoltaico Classe II PVT2
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Adequada para uso na entrada CC de inversores de junção distribuídos em painéis solares
- Proteção térmica incluída para garantir modos de falha seguros
- Projeto compacto, e ainda plugável e de alta classificação para surtos, usando largura mínima do trilho DIN
Especificações
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO PVT
English
DIN EN 50539-11 (VDE 0675-39-11):2013-12 + A1:2015-09; EN 50539-11:2013-03 + A1:2014
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.