Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Proteção contra surtos de energia

Proteção contra surtos de energia
Select FiltersClose
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpar filtros
Fechar tudoAbrir tudo
  • Aplicações
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorias

Proteção contra surto para trilho DIN

Proteção contra surto para trilho DIN

Proteção contra surtos Não-DIN

Proteção contra surtos Não-DIN

Produtos | 82 resultados (216 artigos)

PH3448.jpg image

Protetor modular de painel TDX, 100 kA, com contador de surtos

O TDX foi criado para aplicações de proteção crítica. Criado especificamente para proteção de equipamentos, painéis e motores, mesmo sob as mais adversas condições de sobretensão.
PH2819.jpg image

Centelhador acionado

A tecnologia de gap de ar acionado (triggering air gap) proporciona baixa voltagem de passagem, oferecendo proteção superior em comparação com centelhadores tradicionais.
PH38667.jpg image

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 3+0

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.
PH38667.jpg image

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 3+0

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.
PH35684.jpg image

Capacitor sobressalente

PH20273.jpg image

Supressor da entrada de serviço, 40 kA, metal

Design de gabinete compacto NEMA®-4 pode ser montado de forma embutida ou instalado em um pequeno espaço
PH35412.jpg image

Módulo sobressalente de desviador com centelhador

PH1655.jpg image

MOVTEC Discriminador de Transientes

PH3447.jpg image

Protetor modular de painel TDX, 200 kA

A tecnologia Transient Discriminating (TD) proporciona maior vida útil em serviço.
PH39812.jpg image

Proteção contra surto DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 4+0

A série DT1 oferece uma variedade de recursos de desempenho compactos, seguros e com alta classificação de picos para o ambiente severo IEC Classe I e adequados para proteção em uma ampla gama de aplicações.
PH39804.jpg image

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 3+1

Inclui TD Technology da nVent ERICO para garantir confiabilidade por todas as condições de tensão adversas.
PH3447.jpg image

Protetor modular de painel TDX, 200 kA, com contador de surtos

O TDX foi criado para aplicações de proteção crítica. Criado especificamente para proteção de equipamentos, painéis e motores, mesmo sob as mais adversas condições de sobretensão.