Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Aterramento e fixação

A nVent ERICO é reconhecida como um fornecedor líder de soluções de ligação à terra e ligação equipotencial, oferecendo uma vasta gama de produtos e serviços para diversos sistemas elétricos. A ligação à terra e a ligação equipotencial são cruciais para garantir a segurança do pessoal e dos equipamentos, bem como a fiabilidade e o desempenho dos sistemas elétricos. Com mais de um século de experiência, a nVent ERICO disponibiliza soluções de engenharia adaptadas a aplicações de complexidade variada, desde instalações de pequena dimensão a projetos complexos. A nossa equipa de especialistas dedica-se a orientar a elaboração e implementação de sistemas de ligação à terra e ligação equipotencial que estejam em conformidade com as normas e melhores práticas da indústria.

 

Calculadora de GEM da nVent ERICO 

A calculadora de GEM da nVent ERICO é uma ferramenta fácil de utilizar que simplifica a estimativa dos valores de resistividade e a quantidade de material de reforço do solo necessária para instalações de ligação à terra. Suporta quatro idiomas e unidades imperiais e métricas.

Calculadora de GEM   Consulte a nossa solução

 

Select FiltersClose
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Limpar filtros
Fechar tudoAbrir tudo
  • Aplicações
Filter0

Subcategorias

Hastes de aterramento

Hastes de aterramento

Material para melhoria de aterramento (GEM)

Material para melhoria de aterramento (GEM)

nVent ERICO Quickfill para o melhoramento do solo no aterramento sem a necessidade da mistura do material

nVent ERICO Quickfill para o melhoramento do solo no aterramento sem a necessidade da mistura do material

Malhas e telas de aterramento

Malhas e telas de aterramento

Malha de referência de sinal

Malha de referência de sinal

Placas de aterramento

Placas de aterramento

Pontos de aterramento para concreto

Pontos de aterramento para concreto

Aterramento estático e de aeronaves

Aterramento estático e de aeronaves

Caixas de inspeção

Caixas de inspeção

Aterramento de estrutura de alumínio

Aterramento de estrutura de alumínio

Produtos | 72 resultados (559 artigos)

PH0241.jpg image

Tela de aterramento

Reduz o potencial do passo nas centrais elétricas e subestações e minimiza eficientemente as flutuações do nível do solo nos locais de antenas de comunicações.
PH39883.jpg image

Caixa de inspeção, poliolefina

Estrutura inteiriça durável e projetada para resistir ao arqueamento durante a instalação e suportar cargas pesadas.
PH36478.jpg image

Pino de aterramento da estrutura de alumínio, placa lateral inclinada

Para aterramento de estruturas de alumínio novas e existentes: como mastros, pontes de sinalização, caixas e bangalôs - rede/malha.
PH35742.jpg image

Chave para caixa de inspeção T416C

Chave para o alojamento de inspeção T416C
PH34071.jpg image

Caixa de inspeção, concreto de polímero leve

Tampa não deslizante, adequada para tráfego incidental e não proposital.
PH37180.jpg image

Placa de aterramento de cobre com acessórios para cabos

As placas fornecem pontos de conexão mecânica à placa de aterramento.
PH36248.jpg image

Haste de aterramento de aço cobreado, um rabicho

Solução personalizável para aterramento,
PH36411.jpg image

Ponto de aterramento B161/B164, quatro pinos

Usado como pontos de aterramento no pedestal para conexão por um condutor jumper ou ponto de teste do aterramento nas fundações, em qualquer ponto de aterramento onde o cobre pode ser roubado.
PH37039.jpg image

Placa de fixação para vigas de reforço

Oferece pontos de conexão do sistema de aterramento em estruturas de concreto.
PH36927.jpg image

Passagem de aterramento DB, um pino, cabo NYY para fita, ângulo de 45°

Usado como pontos de aterramento no pedestal para conexão por um condutor jumper ou ponto de teste do aterramento nas fundações, em qualquer ponto de aterramento onde o cobre pode ser roubado.
PH36596.jpg image

Pino esférico de reposição do receptáculo de aterramento de aeronaves

Replacement ball stud for B165R Aircraft Grounding Receptacle.
PH39735.jpg image

nVent ERICO Quickfill para o melhoramento do solo no aterramento sem a necessidade da mistura do material

Quickfill is a no-mix ground-enhancing backfill that reduces resistance to ground and offers covenient instillation.