nVent ERICO Quickfill para o melhoramento do solo no aterramento sem a necessidade da mistura do material
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent ERICO Quickfill para o melhoramento do solo no aterramento sem a necessidade da mistura do material
nVent ERICO Quickfill é um melhoramento no solo no aterramento sem necessidade de mistura que reduz a resistência ao aterramento e permite instalações convenientes. Quickfill foi projetado para minimizar a poeira e eliminar a mistura. É o material ideal para ser usado em áreas de baixa condutividade, como solos rochosos, topos de montanhas e solos arenosos. Uma vez instalado, Quickfill é isento de manutenção, não exigindo troca periódica. Materiais para melhoria de aterramento seco são mais sensíveis para variabilidade sazonal do que os materiais à base de cimento.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Reduz a resistência do sistema de aterramento
- Formulação com baixa presença de pó
- Água não é necessária para instalar ou executar
- Instalação rápida sem necessidade de tempo de mistura ou cura
- Pode ser instalado em temperaturas abaixo de zero
- Não sofre dissolução, decomposição nem infiltração com o tempo
- Resistente à corrosão
- Teor de enxofre abaixo de 2% por IEC 62561-7
- Embalagens fáceis de manusear de 25 lb (11,3 kg)
- Requer apenas uma pessoa para instalar
- Medições de resistência podem ser tomadas imediatamente após a instalação
- Em conformidade com o procedimento de lixiviação com características de toxicidade (TCLP) da Agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (EPA), método de teste 1311 da EPA
- Em conformidade com EN 12457-2, Procedimento de Caracterização de Lixiviação de Resíduos, ENV 12506 e ENV 13370
Especificações
| Especificações | ||
| Parâmetro | Valores | Método de teste |
| Resistividade | < 15 Ω-cm quando misturado com 40% de água, em peso < 25 Ω-cm quando testado seco | Método de 4 eletrodos conforme ASTM G57-06 |
| Teor de enxofre | < 2% | ISO 4689-3 |
| Lixiviação | < reporting limit for all substances | EN 12457-2 TCLP por EPA 1311 |
| Densidade | 993 kg/m3 | - |
| Comprimento estimado de trincheira por saco de Quickfill | |||
| Largura da vala | Espessura total de Quickfill | ||
| 10 cm | 13 cm | 15 cm | |
| 10 cm | 1.10 m | 0.88 m | 0.73 m |
| 15 cm | 0.73 m | 0.58 m | 0.49 m |
| 20 cm | 0.55 m | 0.43 m | 0.37 m |
| 25 cm | 0.43 m | 0.34 m | 0.27 m |
| 30 cm | 0.37 m | 0.27 m | 0.24 m |
| Sacos estimados de preenchimento rápido para aterro em torno das hastes de aterramento | ||||||
| Diâmetro | Profundidade | |||||
| 1.5 m | 1.8 m | 2.4 m | 3.0 m | 4.6 m | 6.1 m | |
| 10 cm | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.4 |
| 15 cm | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 9.8 |
| 20 cm | 4.4 | 5.2 | 7.0 | 8.7 | 13.0 | 17.4 |
| 25 cm | 6.8 | 8.2 | 10.9 | 13.6 | 20.3 | 27.1 |
| 30 cm | 9.8 | 11.7 | 15.6 | 19.5 | 29.3 | 39.0 |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.