Haste de aterramento de aço cobreado, um rabicho
Haste de aterramento de aço cobreado, um rabicho
The nVent ERICO Copper-Bonded Ground Rod, One Pigtail features a Cadweld exothermic connection that attaches the pigtail to the rod with a permanent, molecular bond that will not loosen or corrode. The pigtail has a thick copper coating for durability and conductivity. The rod undergoes a unique manufacturing process resulting in a straighter, stronger core that makes installation easier. The rod also has a uniform layer of molecularly bonded copper that provides long-lasting corrosion resistance. The Cadweld exothermic connnection and the Copper-Bonded Ground Rod are designed to maintain for the life of the conductor and/or installation and can withstand repeated fault currents without failing.
Detalhes
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Os rabichos são de arame Copperweld® firmemente soldados com MIG à haste
- 99.9% pure electrolytic copper coating
- Manufactured in an ISO-registered manufacturing facility
- Rods have a high carbon steel core and tip that provide superior strength when driving
Especificações
| Material | Copper-Bonded Steel |
| Resistência à tração | 552 MPa Min |
| Resistência à tração | 80000 lbf/in² Min |
Brochura
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.