Proteção contra surto para DT1 trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 2+0
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Proteção contra surto para DT1 trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 2+0
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Projeto compacto, e ainda plugável e de alta classificação para surtos, usando largura mínima do trilho DIN
- Fusível de back-up externo não é requerido até 315 A (apenas IEC)
- Clipe de retenção garante desempenho aprimorado da resistência contra vibração e choque
- Indicação de status vermelho/verde e contatos de transição padrão para monitoramento remoto
Especificações
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
CE, ERICO DT1 Series
English
EN 61643-11
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 No. 269.4
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.