Proteção contra surto para trilho DIN
Filtro aplicado: 1
Produtos | 44 resultados (120 artigos)

Desviador de surtos, 60 kA, modo único

Módulo de substituição da proteção contra sobretensão para trilho DIN SGT
A ligação equipotencial efetiva proporciona ligação de proteção de equalização N-PE em sistemas de distribuição de energia TT.

Módulo de substituição da proteção contra sobretensão para trilho DIN DT2
A série DT2 oferece uma variedade de recursos de desempenho compactos, seguros e com alta classificação de picos para o ambiente severo IEC Classe I e adequados para proteção em uma ampla gama de aplicações.

Módulo de substituição da proteção contra sobretensão para trilho DIN EDT2
Módulo de substituição da proteção contra sobretensão para trilho DIN EDT2.

Desviador de surtos, 100 kA, modo único

Desviador de surtos, 150 kA, modo único

Desviador de surtos, 12/24 DC

Desviador de surtos, 24/48 DC
Suitable for exposed DC wiring for both 24 and 48 VDC distribution systems.