Skip to main content

Selecione seu país e preferências de idioma

Proteção contra surto para trilho DIN

Proteção contra surto para trilho DIN
Select FiltersClose
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpar filtros
Fechar tudoAbrir tudo
  • Aplicações
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorias

Desviadores de surtos com discriminador de transientes

Desviadores de surtos com discriminador de transientes

Dispositivos de proteção contra sobretensão fotovoltaica

Dispositivos de proteção contra sobretensão fotovoltaica

Proteção contra surto DT1M para trilho DIN, Classe I+II 25 kA

Proteção contra surto DT1M para trilho DIN, Classe I+II 25 kA

Dispositivos de proteção contra surto DT1 para trilho Série DIN, Classe I+II 12.5 kA

Dispositivos de proteção contra surto DT1 para trilho Série DIN, Classe I+II 12.5 kA

Dispositivos de proteção contra surto DT2 para trilho Série Din, Classe II

Dispositivos de proteção contra surto DT2 para trilho Série Din, Classe II

Dispositivos de proteção contra surto com discriminador de transientes série EDT2 aprimorado

Dispositivos de proteção contra surto com discriminador de transientes série EDT2 aprimorado

Desviadores de surtos

Desviadores de surtos

Desviadores com centelhador

Desviadores com centelhador

Filtros de proteção contra surtos

Filtros de proteção contra surtos

Produtos | 44 resultados (120 artigos)

PH1660.jpg image

Desviador com centelhador

PH38693.jpg image

Módulo de reposição PVT2

Módulo de substituição para dispositivos de proteção contra sobretensão fotovoltaicos.
PH35406.jpg image

Módulo sobressalente para DSD, 60 kA

PH38667.jpg image

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 3+0

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.
PH38667.jpg image

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 3+0

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.
PH2819.jpg image

Centelhador acionado

A tecnologia de gap de ar acionado (triggering air gap) proporciona baixa voltagem de passagem, oferecendo proteção superior em comparação com centelhadores tradicionais.
PH39804.jpg image

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 3+1

Inclui TD Technology da nVent ERICO para garantir confiabilidade por todas as condições de tensão adversas.
PH39812.jpg image

Proteção contra surto DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 4+0

A série DT1 oferece uma variedade de recursos de desempenho compactos, seguros e com alta classificação de picos para o ambiente severo IEC Classe I e adequados para proteção em uma ampla gama de aplicações.
PH35412.jpg image

Módulo sobressalente de desviador com centelhador

PH38693.jpg image

Módulo de substituição da proteção contra sobretensão para trilho DIN DT1

A série DT1 oferece uma variedade de recursos de desempenho compactos, seguros e com alta classificação de picos para o ambiente severo IEC Classe I e adequados para proteção em uma ampla gama de aplicações.
PH39800.jpg image

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 4+0

Dispositivo de proteção contra sobretensão montado em trilho DIN para proteção contra transientes de voltagem em ambientes IEC Classe II, Modo 4+0.
PH39804.jpg image

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 4+0

Inclui TD Technology da nVent ERICO para garantir confiabilidade por todas as condições de tensão adversas.