Proteção contra surto para trilho DIN
Filtro aplicado: 1
Produtos | 44 resultados (120 artigos)

Proteção contra surto DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 1+1
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 1 1 Mode.

Proteção contra surto DT1M para trilho DIN, Classe I+II 25 kA
Os dispositivos de proteção contra surtos DIN Rail Série DT1 oferecem proteção confiável e eficiente contra transientes de tensão no ambiente IEC Classe I (25 kA).

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 1+1
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 1 Mode.

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 1+1
Inclui TD Technology da nVent ERICO para garantir confiabilidade por todas as condições de tensão adversas.

Proteção contra surto para DT1 trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 2+0
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 2 0 Mode.

Desviador de surtos, 20 kA, modo único, DC

Módulo de reposição PVT1
Replacement module for PVT1 photovoltaic surge protection devices.

Desviador com centelhador, tipo 2
A ligação equipotencial efetiva proporciona ligação de proteção de equalização N-PE em sistemas de distribuição de energia TT.

Módulo de reposição TSF
Módulo sobressalente para filtro de sobretensão transiente.

Proteção contra surto DT2 para trilho DIN, Classe I+II, Modo 2+0
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 2 0 Mode.

Proteção contra surto EDT2 aprimorado para trilho DIN, Classe II, Modo 2+0
Inclui TD Technology da nVent ERICO para garantir confiabilidade por todas as condições de tensão adversas.

Proteção contra surto DT1 para trilho DIN, Classe I+II 12.5 kA, Modo 3+0
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 3 0 Mode.