Haste de aterramento de aço cobreado, pontiaguda
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Haste de aterramento de aço cobreado, pontiaguda
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Revestimento de cobre eletrolítico 99,9% puro
- As hastes têm uma alma de aço de alto carbono e ponta que proporciona maior resistência na colocação
- O revestimento de cobre não racha ao ser arqueado nem se rompe ao ser colocado
- Revestimento mínimo em cobre de 10 mils em hastes relacionadas na UL® 467
- O nome nVent ERICO, o comprimento, o diâmetro e o número da peça estão gravados a 12 pol. (304,8 mm) da extremidade chanfrada
- Logotipo da UL e número de controle, onde for aplicável, gravados em cada haste para facilitar a inspeção depois da instalação
- Fixação molecular na alma de aço de alta resistência e vedada com níquel
Especificações
| Material | Copper-Bonded Steel |
| Resistência à tração | 552 MPa Min |
| Resistência à tração | 80000 lbf/in² Min |
Brochura
Catálogo
Relatório de teste
Certifications
DoC, ERICO CBGR
English
EN IEC 62561-2:2018, PN-EN IEC 62561-2:2018-4
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
BBJ Z/12/017/21
English,Polish
EN 62561-2
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.