Acoplador de compressão para haste de aterramento em aço cobreado, com ponta


Acoplador de compressão para haste de aterramento em aço cobreado, com ponta
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Acoplador de compressão sem rosca para uso com hastes de aterramento de aço cobreado pontiagudas
- O lado interno do acoplador é fechado, para que a haste de aterramento seja comprimida durante a instalação para formar uma conexão condutiva irreversível
Especificações
Material | Silicon Bronze |
Brochura
Catálogo
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
DoC, ERICO CBGR
English
EN IEC 62561-2:2018, PN-EN IEC 62561-2:2018-4
BBJ Z/12/017/21
English,Polish
EN 62561-2
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.