Dachy wentylacyjne, CVR
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Dachy wentylacyjne, CVR
Płyta dachu wentylowanego zapewnia ekonomiczną naturalną wentylację, jednocześnie uniemożliwiając przenikanie insektów i kurzu.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Podniesiony dach z szczelinami wentylacyjnymi 2,5 mm i filtrem.
- Materiał: Płyta stalowa 1,5 mm. Filtr: EU 4 zgodnie z DIN 24185.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Odporność na temperaturę: 100°C.
- Zabezpieczenie: Zgodna z IP 31 | TYP 1.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z wspornikami montażowymi i filtrem.
- Uwaga: Zwiększa wysokość obudowy o 40 mm.
Specyfikacje
| Grubość | 1.5mm |
| Grubość | 16ga |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal miękka |
| Wykończenie | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.