Wentylator, DFN


Wentylator, DFN
Obudowa może być schładzana stopniowo za pomocą tego wydajnego wentylatora, który może być montowany wewnątrz lub na górze obudowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Dwie wersje wentylatora: DFN01 do montażu do powierzchni od spodu, DFN02 do montażu na powierzchni, przy czym strumień jest zawsz skierowany do góry. Zapewniony dodatkowy styk do podłączenia termostatu.
- Napięcie: 220–240 V AC.
- Cyrkulacja powietrza: 160 m³/h.
- Moc wentylatora: 19 W.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 zestaw z osłonami palców i wkrętami montażowymi.
- Uwaga: Do ułatwienia połączenia użyj zestawu przewodów DFN61.
Specyfikacje
Kolor | Czarno-szary |
Materiał | plastik |
Wykończenie | Gładki matowy |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.