Wentylowana górna osłona kabla, CRB
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wentylowana górna osłona kabla, CRB
Na tej płycie dachowej można zamontować do czterech wentylatorów, co oznacza, że obudowę można chłodzić przyrostowo w zależności od liczby zamontowanych wentylatorów. Szczotki zamocowane we wlotach kablowych umożliwiają łatwą instalację różnych średnic kabli.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Do wprowadzania kabli z trzech stron w połączeniu z wentylacją. Wloty kablowe wyposażone w szczotki. Do montażu płyt zamykających DFC lub wewnętrznego montażu (maksymalnie 4) wentylatorów DFN01.
- Materiał: Płyta stalowa 1,5 mm.
- Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturalna RAL 7035.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka ze szczotkami i akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Dodać wentylatory DFN lub płyty zamykające DFC.
- The brushes fitted to the cable openings allow different cable diameters to be installed in the field at the same time
- It is recommended to install exhaust filters in the bottom of the enclosure to let air circulate properly
- The cut-outs must be covered by either ventilation fans, DFN, or cover plates, DFC, depending on the amount of cooling required
- For cable entry on three sides in combination with ventilation
- Cable openings provided with brushes
- To mount closing plates DFC or inside mounting of (maximum 4) DFN01 ventilation fans
- Mounting requirements: Add DFN ventilation fans or DFC closing plates
Specyfikacje
| Grubość | 0.06in |
| Grubość | 1.5mm |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal miękka |
| Wykończenie | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.