Szyna teleskopowa, przepust ze stali nierdzewnej


Szyna teleskopowa, przepust ze stali nierdzewnej
Feed-Through Stainless Steel Telescope Fittings are for adjusting wireway length without cutting or welding. Length is easily adjustable from 1.50 in. to 13.50 in. (343 mm). Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Szyny teleskopowe przepustów ze stali nierdzewnej do regulacji długości ciągu bez cięcia ani spawania.
- Length is easily adjustable from 1.50 in. to 13.50 in. (343 mm)
- Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables in frequently hosed down, very wet or highly corrosive applications
Specyfikacje
Wykończenie | Nr 2B |
Materiał | Stal nierdzewna 304 |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.