Przemysłowe obudowy modułowe ze stali nierdzewnej Przemysłowe obudowy modułowe ze stali nierdzewnej Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 1Usuń filtry Metryczne | Imperialne ZwińRozwiń Zastosowania Automatyzacja zakładów i kontrola procesów (20) Elementy sterujące i napędy (20) Środowiska korozyjne (20) Środowiska niebezpieczne (14) Wysokość 70.87in (10) 78.74in (34) 86.61in (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość 1800mm (10) 2000mm (34) 2200mm (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 23.62in (4) 31.5in (26) 39.37in (11) 47.24in (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Szerokość 600mm (4) 800mm (26) 1000mm (11) 1200mm (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 15.75in (4) 19.69in (10) 23.62in (18) 31.5in (9) 39.37in (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Głębokość 400mm (4) 500mm (10) 600mm (18) 800mm (9) 1000mm (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Stopień ochrony NEMA typ 4X. (2) Typ NEMA 12 Typ NEMA 13 (14) IP55 (18) IP66 (27) IK10 Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Filtr1Zastosowane filtry: 1Kategoria: Przemysłowe obudowy modułowe ze stali nierdzewnejWyświetl wszystkie filtry (1) PodkategorieObudowa ze stali nierdzewnej w wersji łączonej z pojedynczymi drzwiami, MCSSSzczegółySzafa ze stali nierdzewnej w wersji łączonej z pojedynczymi drzwiami, MCSS-HPSzczegółyObudowa z stali nierdzewnej w wersji łączonej z podwójnymi drzwiami, MCDSSzczegółyObudowa ze stali nierdzewnej w wersji łączonej z pojedynczymi drzwiami do zastosowań w przemyśle olejowym i gazowym, MCSS-OGSzczegóły