Ropa naftowa i gaz ze stali nierdzewnej kombinowane pojedyncze drzwi, MCSS-OG
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Ropa naftowa i gaz ze stali nierdzewnej kombinowane pojedyncze drzwi, MCSS-OG
Wszystkie łączone obudowy stojące ze stali nierdzewnej 316L z pojedynczymi drzwiami z serii MCSS-OG o stopniu ochrony IP 66 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach i z panelami o grubości 2 lub 2,5 mm. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale w praktycznie każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.
Normy branżowe
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
Szczegóły
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 316L. Rama: 1,5 mm. Drzwi: 2 lub 2,5 mm. Panel tylny, płyta górna i dolna: 2 lub 2,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana, 3 mm.
- Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660.
- Drzwi: Montaż na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. Zestaw zawiera ramę drzwiową z otworami co 25 mm.
- Tył: Tylny panel przymocowany śrubą torx M6. Tylne drzwiczki zamiast tylnego panelu. Model RD jest wyposażony w tylne drzwiczki zamiast tylnego panelu.
- Panele boczne: Dostarczane jako akcesorium.
- Panel górny: Możliwość demontażu.
- Zamek: Wielopunktowy system zasuwy z zaczepem zamka wyprodukowany ze stalu AISI 316L i dodatkowymi blokadami w górnej i dolnej części w przypadku obudów o szer. 1000 mm. Uchwyt wychylny SS 316L z zamkiem półcylindrycznym EK 333.
- Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniająca maksymalne uszczelnienie lub dwuczęściowa w modelu z tylnymi drzwiczkami.
- Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w odstępach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania szafy. Obudowy z tylnymi drzwiczkami są wyposażone w dwie płyty montażowe zamontowane z tyłu jedna przy drugiej przy użyciu MPBB06.
- Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.
- Wykończenie: Stal nierdzewna średnioziarnista 240s (średnio 0,5 mikrona).
- Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10, jeśli są używane z SPMSXXXXOG.
- Zatwierdzenia: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, rejestr transportowy Lloyd, lista cULus.
- Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji łączonej. W przypadku instalacji wolnostojącej należy dodać panele boczne.
- Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytą dolną, płytą montażową i ramą drzwi. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością szafy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Cały materiał opakowaniowy nadaje się do ponownego przetworzenia.
Specyfikacje
| Wykończenie | Szczotkowany |
| Materiał | Stal nierdzewna 316 |
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Dokument z rysunkiem
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.