Skip to main content

Wybierz kraj / język

MCDS Photo Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Obudowa z stali nierdzewnej w wersji łączonej z podwójnymi drzwiami, MCDS

Seria łączonych obudów stojących MCDS z stali nierdzewnej z podwójnymi drzwiami stanowi doskonałe rozwiązanie do instalacji w ograniczonych przestrzeniach, gdzie pojedyncze drzwi po otwarciu zajmowałyby zbyt dużo miejsca przed obudową. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz obudowy i sprawdza się doskonale prawie w każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.

Czytaj dalej Wyświetl mniej

Normy branżowe

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Grubość korpusu 1.5mm
Grubość drzwi 2mm
Grubość drzwi 14ga
Grubość korpusu 16ga
Wykończenie Powierzchnia szczotkowana
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne

Schematy

Korzyści
Zasoby Film
IP66

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.