Szczelinowe panele przednie do dystrybucji zasilania, MSMCP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szczelinowe panele przednie do dystrybucji zasilania, MSMCP
Ten panel przedni z wycięciami, ze stali miękkiej, MSMCP, jest przeznaczony do ramy przedniej systemu mocowania lub ram modułowych. W przypadku montażu komponentów modułowych obróbka nie jest wymagana.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Film
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Panel przedni z wycięciami pod komponenty modułowe. W zestawie z jedną szyną DIN do każdego rzędu komponentów modułowych. Dodatkowo usztywniony na górze i na dole.
- Materiał: 1.25 mm stal.
- Wykończenie: RAL 7035 powłoka strukturowa powlekana proszkowo.
- Dostawa: 1 sztuka z akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: Do montażu na ramie modułowej.
- The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)
- Slotted front panel for modular assemblies
- Provided with one DIN rail per row for modular components
- It has a top and bottom bending to provide extra rigidity
- One piece with mounting material
- To be assembled on the modular system frame
Specyfikacje
| Grubość | 0.05in |
| Grubość | 1.25mm |
| Kolor | Jasnoszary |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Malowany proszkowo |
| Kod koloru | RAL 7035 |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.