Profile pokrywy przedniej do dystrybucji zasilania, MSFCP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Profile pokrywy przedniej do dystrybucji zasilania, MSFCP
The mild steel frame for front panels, MSFCP, is a flexible solution that allows for the creation of a customized power distribution enclosure with plain and/or slotted front panels. The frame enhances both the aesthetics of the enclosure as well as operator safety.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Front frame built up by two vertical and two horizontal profiles. To be covered by front panels MSMBP or MSMCP.
- Materiał: 1.5 mm galvanized steel.
- Wykończenie: RAL 7035 structured powder coating.
- Dostawa: 2 vertical profiles, top and bottom profiles, and mounting material.
- The frame provides customers with a flexible solution, as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- The plates ensure that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- The frame improves the aesthetics of the enclosure while providing a safe solution for operators, even when the external door is open
- Plain (MSMBP) and/or slotted (MSMCP) front panels must be mounted, in order to completely cover the front of the frame
Specyfikacje
| Grubość | 0.06in |
| Grubość | 1.5mm |
| Zakończ | Ocynkowany |
| Materiał | Stal |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.