Korek kompensacji ciśnienia, PVD
Korek kompensacji ciśnienia, PVD
Korek wyrównujący ciśnienie wyrównuje różnicę między ciśnieniem powstającym wewnątrz obudowy z powodu różnicy temperatur oraz ciśnieniem atmosferycznym na zewnątrz, ograniczając jednocześnie ryzyko przedostawania się kurzu do wnętrza obudowy.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Umożliwia kontrolowaną zmianę ciśnienia. Podczas skrajnych różnic temperatury w obudowach może występować ciśnienie różnicowe. W takiej sytuacji istnieje ryzyko przedostania się pyłu i wilgoci do wnętrza obudowy. Montaż za pośrednictwem gwintu PG29 z nakrętką, zalecany moment dokręcania 5 Nm (maks. 10 Nm). W celu zapewnienia optymalnej kompensacji ciśnienia zaleca się zastosować dwa korki po przeciwnych bokach obudowy, w górnej jej części. Uszczelka NBR. Odporność na działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV zgodnie z normą UL746(f1). Powierzchnia przepuszczająca powietrz 1,5 cm².
- Materiał: Tworzywo zgodne z normą UL94 V-0. Uszczelka NBR.
- Temperatura robocza: Od -45 °C do +70 °C.
- Wymagana obróbka: Okrągły otwór o średnicy 37 mm.
- Zabezpieczenie: IP 55.
- Wykończenie: Kolor jasnoszary
- Ilość sztuk w zestawie: 2 sztuki.
Specyfikacje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.