Korek kompensacyjny ciśnienia ze stali nierdzewnej, EDAS
Korek kompensacyjny ciśnienia ze stali nierdzewnej, EDAS
Korek wyrównuje różnicę ciśnień powstałą wskutek wahań temperatur wewnątrz i na zewnątrz obudowy jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się pyłu do wnętrza obudowy.
Normy branżowe
CE
UKCA
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Korek wyrównuje różnicę ciśnień, jednocześnie utrzymując wysoki stopień ochrony IP. Wskutek wahań temperatur wewnątrz i na zewnątrz obudowy powstają różnice ciśnień, podciśnienie powoduje zasysanie pyłu i wilgoci do wnętrza obudowy. Wodoodporna membrana wewnątrz korka pozwala na odprowadzanie powietrza i wilgoci na zewnątrz obudowy. W przeciwnym kierunku przepuszczane jest jedynie suche powietrz. Montaż na gwint z nakrętką M40x1,5, zalecany moment 5Nm (maks. 10Nm). W celu optymalnej kompensacji ciśnienia zaleca się zastosowanie dwóch korków zamontowanych w górnej części obudowy po przeciwległych stronach. Przepuszczalność powietrza 1200 l/h przy różnicy ciśnień wynoszącej co najmniej 70 mbar.
- Materiał: Stal nierdzewna AISI 303. Uszczelka NBR.
- Temperatura robocza: Od -45 °C do +80 °C.
- Wymagana obróbka: Okrągły otwór o średnicy 40.5 mm. Głębokość we wnętrzu obudowy około 9 mm.
- Zabezpieczenie: IP 66 / IP X9K.
- Zatwierdzenia: CE.
- Wykończenie: Stal nierdzewna.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka.
- It is highly recommended to install two plugs per enclosure for optimal pressure compensation
- The plugs should be installed both at the top of the enclosure but on opposite sides
- It compensates the pressure with high IP
- In the enclosures pressure differentials can occur during extreme temperature variations, when this happens there is risk of dust and humidity inside the enclosure
- Even with a slight overpressure, a waterproof membrane inside the plug allows air and humidity to leave the enclosure
- In the opposite direction, it only allows dry air into the enclosure
- Mounting with thread M40x1.5 with nut, recommended torque of 5 Nm (max. 10 Nm)
- For optimal pressure compensation we recommend to use two devices on opposite sides towards the top of the enclosure
- Air permeability of 1200 l/h at a pressure difference of min. 70 mbar
- Operating temperature: -45 °C to +80 °C
- Machining required: Round hole 40.5 mm diameter; depth in the enclosure of approximately 9 mm
Specyfikacje
Certyfikat agencji zatwierdzającej
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.