Profile montażowe do SHT, SHTP
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Profile montażowe do SHT, SHTP
Profile stalowe, umożliwiają montaż półki wysuwanej na częściowej głębokości.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Profile do montażu półki wysuwanej SHT na częściowej i pełnej głębokości. Produkt umożliwia montaż półki SHT o głębokości 600 mm w obudowie o głębokości 800 mm. Mocowanie bezpośrednio do ramy obudowy. Pełna regulacja wysokości odstępach co 12,5 mm.
- Materiał: Stal ocynkowana 1,5 mm.
- Ilość sztuk w zestawie: 2 profile z akcesoriami montażowymi.
Specyfikacje
| Grubość | 1.5mm |
| Grubość | 16ga |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Ocynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.