Teleskopowa półka wentylowana, SHT
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Teleskopowa półka wentylowana, SHT
Półkę można wyciągnąć, aby umożliwić kontrolę i konserwację zainstalowanych komponentów. Otwory wentylacyjne zapewniają odpowiedni obieg powietrza w obudowie.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Akcesoria
Funkcje
- Opis: Zapewnienie łatwego dostępu do zamontowanych urządzeń. Montaż bezpośrednio na ramie obudowy. Opcjonalny montaż na głębokości częściowej. Możliwość wyjęcia półki z prowadnic nawet po zamontowaniu w obudowie. Możliwość montażu odwrotnego i bocznego.
- Materiał: Stal ocynkowana 2 mm.
- Obciążenie maksymalne: 500 N.
- Ilość sztuk w zestawie: 1 półka wentylowana i 1 para prowadnic teleskopowych z akcesoriami montażowymi.
- Wymagania montażowe: W przypadku instalacji na głębokości całkowitej/częściowej ramy szafy należy dodać profile SHTP.
Specyfikacje
| Grubość | 2mm |
| Grubość | 14ga |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Ocynkowana |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Mandatory
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.