Skip to main content
Wybierz kraj / język

Internal side panels Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Wewnętrzne panele boczne do dystrybucji zasilania, MSPS

The galvanised steel internal side panels, MSPS, segregate vertical sections and allow for mounting of busbar supports, MHSH, as well as other accessories. It is a flexible solution both for fix and plug in systems and allows for meeting form 4 segregation according to IEC 61439.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Grubość 0.06in
Grubość 1.5mm
Zakończ Ocynkowany
Materiał Stal
Skopiowane dane
Metryczne   |   Imperialne
Korzyści
Zasoby Akcesoria
Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.