Półka na wyłączniki pneumatyczne (ACB) rozdziału zasilania, MSCC
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Półka na wyłączniki pneumatyczne (ACB) rozdziału zasilania, MSCC
The galvanised steel shelf, MSCC, covers a partial depth of an enclosure and is ideal for equipment requiring strong fixation, such as heavy air circuit brakers. It leaves the rear of the enclosure accessible for easy installation and wiring.
Szczegóły
Korzyści
Zasoby
Funkcje
- Opis: Shelf to mount air circuit-breakers, fixed or withdrawable version and MCCB's version in cassette. The shelf has ventilation slots to allow air circulation in the section. It can be mounted only if we have internal side panels MSPSxx06 in both sides. Adjustable height position in steps of 25mm. It can not be used with the front covers system, if it is neccessary to increase the internal segregation or limit the access, we recommend to use top and bottom shelf and 3 partial doors to separate the incoming, ACB and outgoing subsections.
- Materiał: 2 mm galvanised steel.
- Dostawa: 1 piece with mounting material.
- Zestaw obejmuje osprzęt montażowy
- In order to mount the shelf, internal side panels (MSPS), are required
- Shelf to mount air circuit-breakers, fixed or withdrawable version and MCCB's version in cassette
- The shelf has ventilation slots to allow air circulation in the section
- It can be mounted only if we have internal side panels MSPSxx06 in both sides
- Adjustable height position in steps of 25mm
- d with the front covers system, if it is neccessary to increase the internal segregation or limit the access, we recommend to use top and bottom shelf and 3 partial doors to separate the incoming, ACB and outgoing subsections it can not be use
- Includes mounting hardware
Specyfikacje
| Grubość | 0.08in |
| Grubość | 2mm |
| Materiał | Stal miękka |
| Zakończ | Poszyty |
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.